R3040-S3



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R3040-S3

R3040-S3

Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 40, Filettatura interna, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 31 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Per un'efficienza energetica ottimale nelle applicazioni di riscaldamento, si consiglia di utilizzare i nostri gusci di isolamento corrispondenti. 
Il guscio di isolamento adatto si trova negli accessori di questo prodotto.

Prezzo di listino
CHF 446.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R3040-S3
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
    EXT-OC-ZRN340

    EXT-OC-ZRN340

    Guscio isolante per valvola R3.., DN 40, (Kvs ≤16 / 31)
    solo per applicazioni non condensanti

    Prezzo di listino: CHF 51.30
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
    ZR2340

    ZR2340

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"

    Prezzo di listino: CHF 49.60
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
    31 m³/h
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
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione differenziale
    ∆pmax 1000 kPa
    Pressione di chiusura
    1400 kPa
    Nota pressione differenziale
    200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
    Tasso di trafilamento {Tools}
    A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, max. 1% del valore di Kvs