R525



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R525

R525

Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 25, Filettatura esterna, G 1 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]

Per un'efficienza energetica ottimale nelle applicazioni di riscaldamento, si consiglia di utilizzare i nostri gusci di isolamento corrispondenti. 
Il guscio di isolamento adatto si trova negli accessori di questo prodotto.

Prezzo di listino
CHF 345.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R525
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
    EXT-OC-ZR525

    EXT-OC-ZR525

    Guscio isolante per valvola R5.., DN 25
    solo per applicazioni non condensanti

    Prezzo di listino: CHF 34.30
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
    ZR4525

    ZR4525

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna, DN 25, Rp 1", G 1 1/2"

    Prezzo di listino: CHF 20.10
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
    26 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...100°C [14...212°F]
    Note temperatura del fluido
    • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo un'estensione del collo della valvola.
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione differenziale
    ∆pmax 400 kPa
    Pressione di chiusura
    1400 kPa
    Nota pressione differenziale
    200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
    Tasso di trafilamento {Tools}
    A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, max. 1% del valore di Kvs
    Raccordo
    Filettatura esterna