3. Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

EP080F2-25+KBAC



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
EP080F2-25+KBAC

EP080F2-25+KBAC

Funzione di sicurezza elettr. PI-CCV EPIV a 2 vie, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 80, Flangia, PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 11.7 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...250°F], Monitoraggio del glicole

Prezzo di listino
CHF 7’745.00
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / App
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 65...150, per valvole a farfalla fino a DN 80

Prezzo di listino: CHF 214.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

ZR24-F05

ZR24-F05

Scaldiglia perno flangia F05 (30 W)

Prezzo di listino: CHF 133.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: CHF 490.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
2-vie
V'nom [l/s]
11.7
Portata regolabile
25...100% della V'nom
Fluido
Acqua, acqua con max. 60% volume di glicole
Temperatura del fluido
-10...120°C [14...250°F]
Note temperatura del fluido
  • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo un'estensione del collo della valvola.
  • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
Pressione differenziale
∆pmax 350 kPa
Pressione di chiusura
690 kPa
Nota pressione differenziale
200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
Caratteristiche della portata {Tools}
Equi percentuale
Tasso di trafilamento {Tools}
Tasso di trafilamento A a tenuta
Raccordo
Flangia

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
8.6 W
Assorbimento (tenuta)
4.1 W
Assorbimento per dimensionamento
12.2 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
Tipo di comando
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Ibrido (comunicativo / analogico)