EV040R2+KBAC
Funzione di sicurezza elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a 2 vie, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 40, Filettatura interna ed esterna, Rp 1 1/2"G 2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2.78 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitoraggio del glicole
Per l'installazione in tubazioni, raccomandiamo l'accessorio ZREV..F (raccordo).
Per informazioni sulle parti di alimentazione e gli accessori disponibili, vedi la scheda tecnica.
Scelta del giusto misuratore di calore
Per saperne di più
- Prezzo di listino
- CHF 3’177.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
A-22PE-A08
Pozzetto Acciaio inossidabile, 80 mm, G 1/2", SW27
A-22PEM-A04
Copertura per il modulo di connessione RJ con morsetto
Z-INSH32
Guscio isolante per EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 32...50
solo per applicazioni non condensanti
ZR-EXT-01
Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50
ZR2340
Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"
ZREV40F
Raccordi per valvola di regolazione a sfera indipendente dalla pressione con controllo elettronico della portata / Energy Valve con filettatura esterna, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative
Gateway e moduli di campo
Sensori
22WDP-111
Sensore pressione differenziale per liquidi, 0...1 bar, 0...15 psi, attivo, 0...10 V
22WDP-112
Sensore pressione differenziale per liquidi, 0...2.5 bar, 0...36 psi, attivo, 0...10 V
22WDP-114
Sensore pressione differenziale per liquidi, 0...4 bar, 0...58 psi, attivo, 0...10 V
22WDP-115
Sensore pressione differenziale per liquidi, 0...6 bar, 0...87 psi, attivo, 0...10 V
22PDP-185
Sensore pressione differenziale per liquidi, 0...5 bar, 0...73 psi, attivo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
22PDP-186
Sensore pressione differenziale per liquidi, 0...10 bar, 0...150 psi, attivo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
22PDP-189
Sensore pressione differenziale per liquidi, 0...35 bar, 0...510 psi, attivo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
Sostituzione moduli sensore
R-22PE-0UG
Modulo sensore contatore di energia termica DN 40
Belimo Energy Valve™ multifunzione
Monitoraggio trasparente dell'energia con Belimo Cloud.
- Dimensionamento rapido e sicuro e semplice commissioning
- Risparmio energetico grazie al bilanciamento idronico automatico e permanente
- Corretto volume d'acqua nonostante le variazioni di pressione differenziale e i carichi parziali
- Funzionamento efficiente assicurato grazie alla gestione del delta-T
Belimo Energy Valve™ - Referenze: Citizen Plaza, Nashville, USA
La sindrome da basso delta T è un problema comune e costoso in molte grandi strutture in tutto il mondo. Questo era il caso anche della JJL, agenzia immobiliare commerciale che gestisce gli edifici per uffici dello Stato del Tennessee, fino all'installazione della Belimo Energy Valve™.
Belimo Energy Valve™ - Referenze: Bouygues Construction, Guyancourt, Francia
La prima ristrutturazione di edifici al mondo a ricevere la tripla certificazione.
Bouygues ha definito questa triplice certificazione come un obiettivo del progetto al momento della pianificazione. Tra le altre cose, è stato sviluppato un innovativo sistema di condizionamento dell'aria con portata di refrigerante variabile (VRF). La Belimo Energy Valve™ ha un ruolo centrale nel progetto.
Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features
Integrated Thermal Energy Management and Billing made easier than ever with the Belimo Energy Valve™ 4.
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.
Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany
Specifiche
Specifiche valvola
- Schema
- 2-vie
- V'nom [l/s]
- 2.78
- Portata regolabile
- 25...100% della V'nom
- Fluido
- Acqua, acqua con max. 60% volume di glicole
- Temperatura del fluido
- -10...120°C [14...248°F]
- Note temperatura del fluido
- A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
- Pressione di chiusura
- 1400 kPa
- Nota pressione differenziale
- 200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
- Caratteristiche della portata {Tools}
- Equi percentuale
- Tasso di trafilamento {Tools}
- Tasso di trafilamento A a tenuta
- Raccordo
- Filettatura interna ed esterna
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 15 W
- Assorbimento (tenuta)
- 6.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 26 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Collegamento Ethernet
- Presa RJ45
- Tipo di comando
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Ibrido (comunicativo / analogico)
- Cloud
- Categoria di protezione
- IP54