3. Belimo Energy Valve™

EV025R2+MID



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
EV025R2+MID

EV025R2+MID

Elettr. Belimo Energy Valve™ PI-CCV a due vie MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 25, Filettatura interna ed esterna, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitoraggio del glicole

Vari accessori sono necessari per l'installazione nella tubazione. Includili nell'ordine!
Vedi "Accessori meccanici"

Attivazione contatore di energia termica

Scelta del giusto misuratore di calore
Per saperne di più

Prezzo di listino
CHF 1’863.00
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
  • Video sui prodotti
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archivio

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / App
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
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Guarnizione di sicurezza con filo, Set di 2 pz.

Prezzo di listino: CHF 25.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Copertura per il modulo di connessione RJ con morsetto

Prezzo di listino: CHF 31.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22PEM-A08

A-22PEM-A08

Componente a T, DN 25, M10x1 per sensore di temperatura esterno a immersione diretta T1

Prezzo di listino: CHF 39.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-EF-25C

EXT-EF-25C

MID kit accessorio EV DN 25

Prezzo di listino: CHF 125.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-EF-25E

EXT-EF-25E

MID kit accessorio EV, DN 25, G 1"

Prezzo di listino: CHF 71.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-EF-25G

EXT-EF-25G

Valvola on-off DN 25 Rp 1"

Prezzo di listino: CHF 72.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-INSH15

Z-INSH15

Guscio isolante per EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 15...25
solo per applicazioni non condensanti

Prezzo di listino: CHF 36.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

Prezzo di listino: CHF 183.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR2325

ZR2325

Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 25, Rp 1", R 1"

Prezzo di listino: CHF 24.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZREV25F

ZREV25F

Raccordi per valvola di regolazione a sfera indipendente dalla pressione con controllo elettronico della portata / Energy Valve con filettatura esterna, DN 25, Rp 1", G 1 1/4"

Prezzo di listino: CHF 39.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: CHF 490.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Gateway e moduli di campo

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Convertitore M-Bus

Prezzo di listino: CHF 434.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Sensori

22WDP-111

22WDP-111

Sensore pressione differenziale per liquidi, 0...1 bar, 0...15 psi, attivo, 0...10 V

Prezzo di listino: CHF 639.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
22WDP-112

22WDP-112

Sensore pressione differenziale per liquidi, 0...2.5 bar, 0...36 psi, attivo, 0...10 V

Prezzo di listino: CHF 639.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
22WDP-114

22WDP-114

Sensore pressione differenziale per liquidi, 0...4 bar, 0...58 psi, attivo, 0...10 V

Prezzo di listino: CHF 639.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
22WDP-115

22WDP-115

Sensore pressione differenziale per liquidi, 0...6 bar, 0...87 psi, attivo, 0...10 V

Prezzo di listino: CHF 639.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
22PDP-185

22PDP-185

Sensore pressione differenziale per liquidi, 0...5 bar, 0...73 psi, attivo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Prezzo di listino: CHF 1’005.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
22PDP-186

22PDP-186

Sensore pressione differenziale per liquidi, 0...10 bar, 0...150 psi, attivo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Prezzo di listino: CHF 1’005.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
22PDP-189

22PDP-189

Sensore pressione differenziale per liquidi, 0...35 bar, 0...510 psi, attivo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Prezzo di listino: CHF 1’005.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Sostituzione moduli sensore

R-22PEM-0UE

R-22PEM-0UE

Modulo sensore MID contatore di energia termica DN 25

Prezzo di listino: CHF 732.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Belimo Energy Valve™ multifunzione

Monitoraggio trasparente dell'energia con Belimo Cloud.
- Dimensionamento rapido e sicuro e semplice commissioning
- Risparmio energetico grazie al bilanciamento idronico automatico e permanente
- Corretto volume d'acqua nonostante le variazioni di pressione differenziale e i carichi parziali
- Funzionamento efficiente assicurato grazie alla gestione del delta-T

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ - Referenze: Citizen Plaza, Nashville, USA

La sindrome da basso delta T è un problema comune e costoso in molte grandi strutture in tutto il mondo. Questo era il caso anche della JJL, agenzia immobiliare commerciale che gestisce gli edifici per uffici dello Stato del Tennessee, fino all'installazione della Belimo Energy Valve™.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ - Referenze: Bouygues Construction, Guyancourt, Francia

La prima ristrutturazione di edifici al mondo a ricevere la tripla certificazione. 
Bouygues ha definito questa triplice certificazione come un obiettivo del progetto al momento della pianificazione. Tra le altre cose, è stato sviluppato un innovativo sistema di condizionamento dell'aria con portata di refrigerante variabile (VRF). La Belimo Energy Valve™ ha un ruolo centrale nel progetto.
 

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features

Integrated Thermal Energy Management and Billing made easier than ever with the Belimo Energy Valve™ 4.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Thermal energy meter activation

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
2-vie
V'nom [l/s]
0.97
Portata regolabile
25...100% della V'nom
Fluido
Acqua
Temperatura del fluido
-10...120°C [14...248°F]
Note temperatura del fluido
  • MID certificato 15...120°C
  • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
Pressione di chiusura
1400 kPa
Nota pressione differenziale
200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
Caratteristiche della portata {Tools}
Equi percentuale
Tasso di trafilamento {Tools}
Tasso di trafilamento A a tenuta
Raccordo
Filettatura interna ed esterna

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
4 W
Assorbimento (tenuta)
3.7 W
Assorbimento per dimensionamento
6.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
Collegamento Ethernet
Presa RJ45
Tipo di comando
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Ibrido (comunicativo / analogico)
  • Cloud