• Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success Stories
    • Partner Network
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
    • Sicurezza dei prodotti
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success Stories
    • Partner Network
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
    • Sicurezza dei prodotti
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
  2. RetroFIT+
  3. Attuatori per valvole a globo

EV230A-RE



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
EV230A-RE

EV230A-RE

Attuatore per valvole a globo (RetroFIT+), 2500 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 188 s, Corsa 50 mm, IP54, Terminali

Per il comando a 3 punti, osservare le note della scheda tecnica.

Prezzo di listino
CHF 1’465.00
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
  • Video sui prodotti
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
ZRV-301

ZRV-301

Anello distanziatore per Sauter, corsa 50 mm

Prezzo di listino: CHF 70.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZRV-302

ZRV-302

Anello distanziatore per Siebe, corsa 50 mm

Prezzo di listino: CHF 68.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZRV-303

ZRV-303

Anello distanziatore per Johnson Control, corsa 50 mm

Prezzo di listino: CHF 33.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZRV-304

ZRV-304

Rondella Sauter per Sauter, corsa 50 mm

Prezzo di listino: CHF 49.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S2A-H

S2A-H

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 170.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
5.5 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
Assorbimento per dimensionamento
9.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali 4 mm² (cavo ø4...10 mm)
Forza
2500 N
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Corsa
50 mm
Tempo di corsa (motore)
150 s / 40 mm (188 s / 50 mm)