3. Valvole a sfera

R3040-BL3



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R3040-BL3

R3040-BL3

Valvola a sfera di change-over, 3-vie, Sfera a L, DN 40, Filettatura interna, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 14 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]

Per un'efficienza energetica ottimale nelle applicazioni di riscaldamento, si consiglia di utilizzare i nostri gusci di isolamento corrispondenti. 
Il guscio di isolamento adatto si trova negli accessori di questo prodotto.

Prezzo di listino
CHF 377.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R3040-BL3
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
    EXT-OC-ZRN340

    EXT-OC-ZRN340

    Guscio isolante per valvola R3.., DN 40, (Kvs ≤16 / 31)
    solo per applicazioni non condensanti

    Prezzo di listino: CHF 46.60
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

    Prezzo di listino: CHF 174.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR2340

    ZR2340

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"

    Prezzo di listino: CHF 47.20
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto

    Accessorio elettrico

    ZR24-2

    ZR24-2

    Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Prezzo di listino: CHF 137.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    3-vie
    Kvs
    14 m³/h
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
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione di chiusura
    500 kPa
    Nota pressione differenziale
    200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tasso di trafilamento A a tenuta
    Raccordo
    Filettatura interna