R440



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R440

R440

Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 40, Filettatura esterna, G 2 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]

Per un'efficienza energetica ottimale nelle applicazioni di riscaldamento, si consiglia di utilizzare i nostri gusci di isolamento corrispondenti. 
Il guscio di isolamento adatto si trova negli accessori di questo prodotto.

Prezzo di listino
CHF 304.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R440
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
    EXT-OC-ZR440

    EXT-OC-ZR440

    Guscio isolante per valvola R4.., DN 40
    solo per applicazioni non condensanti

    Prezzo di listino: CHF 47.00
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
    ZR4540

    ZR4540

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna, DN 40, Rp 1 1/2", G 2 1/4"

    Prezzo di listino: CHF 43.60
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
    32 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...100°C [14...212°F]
    Note temperatura del fluido
    • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo un'estensione del collo della valvola.
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione differenziale
    ∆pmax 400 kPa
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
    Filettatura esterna