R7025R-B2



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R7025R-B2

R7025R-B2

Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 25, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 26 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]

Prezzo di listino
CHF 551.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R7025R-B2
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
    26 m³/h
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
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione differenziale
    ∆pmax 100 kPa
    Pressione di chiusura
    600 kPa
    Tasso di trafilamento {Tools}
    A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, max. 1% del valore di Kvs