NMQ24A-VST-RE
Actuador rotativo para VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
- Precio de lista
- 454,00 EUR
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
VRU-M1-BAC-RE
Versión de retrofit de VAV-Universal con sensor Δp integrado para áreas de confort y aire contaminado. Puede combinarse con un actuador para compuertas de forma óptima para la aplicación de VAV/presión de conducto. Campo de aplicación: aplicaciones de retrofit en sistemas de CVAA
Precio de lista: 619,00 EUR
Su precio: ...
VRU-M1R-BAC-RE
Versión de retrofit de VAV-Universal con sensor Δp integrado para áreas de confort y aire contaminado. Puede combinarse con un actuador para compuertas de forma óptima para la aplicación de presión de la habitación. Campo de aplicación: aplicaciones de retrofit en sistemas de CVAA
Precio de lista: 619,00 EUR
Su precio: ...
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 13 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 23 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 0.5 m con conector VST
- Par de giro
- 8 Nm
- Tipo de control
- Proporcional
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Ángulo de giro
- 95°
- Tiempo de giro (motor)
- 4 s / 90°
- Acoplamiento a ejes
- Accionador del eje, abrazadera universal 8...26.7 mm
- Categoría de protección
- IP54