3. Válvulas de control caracterizadas

R7032R16-B3+SR24A



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
R7032R16-B3+SR24A

R7032R16-B3+SR24A

Válvula de control caracterizada, 3 vías, DN 32, Bridas, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Actuador rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 90 s, IP54
Actuador montado

Precio de lista
839,00 EUR
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 15...50

Precio de lista: 163,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

S1A

S1A

Contacto auxiliar 1x SPDT adaptable

Precio de lista: 76,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
S2A

S2A

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista: 102,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P10000A

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P1000A

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P140A

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZR24-2

ZR24-2

Calentador de ejes para válvula de bola DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Precio de lista: 129,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Patrón
3 vías
Kvs
16 m³/h
Fluido
Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
Temperatura del fluido
-10...100°C [14...212°F]
Nota sobre temperatura del fluido
  • A una temperatura del fluido de -10...2 °C se recomienda un calentador de eje o una extensión del cuello de la válvula.
  • En función del tipo de actuador, se puede limitar la temperatura permitida del fluido. Podrá encontrar todas las limitaciones en las correspondientes fichas de datos de los actuadores.
Presión diferencial
∆pmax 100 kPa
Presión de cierre
600 kPa
Característica de caudal {herramientas}
A – AB: Isoporcentual; B – AB: lineal
Tasa de fuga {herramientas}
A – AB: estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A; B – AB: Clase de fuga I, 1...2% del valor Kvs
Conexión a tubería
Bridas

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Consumo de energía (en espera)
0.2 W
Consumo de energía para dimensionado
5.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
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
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)