EP025R2+BAC
Electr. PI-CCV EPIV, 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Rosca interna y externa, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F], Monitorización del glicol
El accesorio ZREV..F (racor de tubería) es necesario para la instalación en la tubería. ¡Pídalo también!
Véase "Accesorios mecánicos"
- Precio de lista
- 794,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio mecánico
Z-INSH15
Cubierta de aislamiento para EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 15...25
sólo para aplicaciones sin condensación
ZR-EXT-01
Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 15...50
ZR2325
Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 25, Rp 1", R 1"
ZREV25F
Racor de tubería para EPIV/Energy Valve con rosca externa, DN 25, Rp 1", G 1 1/4"
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades Belimo parametrizables y con comunicación
ZK2-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP
Especificaciones
Especificaciones de válvula
- Patrón
- 2 vías
- V'nom [l/s]
- 0.97
- Caudal ajustable
- 25...100 % del V'nom
- Fluido
- Agua, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
- Temperatura del fluido
- -10...120°C [14...248°F]
- Nota sobre temperatura del fluido
- A una temperatura del fluido de -10...2 °C se recomienda un calentador de eje o una extensión del cuello de la válvula.
- Presión diferencial
- ∆pmax 350 kPa
- Presión de cierre
- 1400 kPa
- Nota sobre la presión diferencial
- 200 kPa para funcionamiento con poco ruido
- Característica de caudal {herramientas}
- Isoporcentual
- Tasa de fuga {herramientas}
- Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
- Conexión a tubería
- Rosca interna y externa
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 4 W
- Consumo de energía (en espera)
- 3.7 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 6.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
- Tipo de control
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Híbrido (con comunicación/analógico)
- Categoría de protección
- IP54