2. RetroFIT+
  3. Caudal de aire variable

NMQ24A-VST-RE



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

Actuador rotativo para VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Precio de lista
454,00 EUR
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
VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

Versión de retrofit de VAV-Universal con sensor Δp integrado para áreas de confort y aire contaminado. Puede combinarse con un actuador para compuertas de forma óptima para la aplicación de VAV/presión de conducto. Campo de aplicación: aplicaciones de retrofit en sistemas de CVAA

Precio de lista: 619,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
VRU-M1R-BAC-RE

VRU-M1R-BAC-RE

Versión de retrofit de VAV-Universal con sensor Δp integrado para áreas de confort y aire contaminado. Puede combinarse con un actuador para compuertas de forma óptima para la aplicación de presión de la habitación. Campo de aplicación: aplicaciones de retrofit en sistemas de CVAA

Precio de lista: 619,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
13 W
Consumo de energía (en espera)
2 W
Consumo de energía para dimensionado
23 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 0.5 m con conector VST
Par de giro
8 Nm
Tipo de control
Proporcional
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Ángulo de giro
95°
Tiempo de giro (motor)
4 s / 90°
Acoplamiento a ejes
Abrazadera universal 8...26.7 mm
Categoría de protección
IP54

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)