2. Givare/Mätare
  3. Rörgivare (Vatten)

22WP-139



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22WP-139

22WP-139

Tryckgivare vätskor, 0...25 bar, 0...360 psi, aktiv, 4...20 mA

Listpris
196,00 €
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
  • Produktvideor
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
A-22WP-A02

A-22WP-A02

Reduceringsadapter, G 1/4" (invändig gänga) till G 1/2" (utvändig gänga)

Listpris: 18,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Anslutningskabel, 1.5 m, för 22WP-.. / 22WDP-..

Listpris: 51,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Anslutningskabel, 5 m, för 22WP-.. / 22WDP-..

Listpris: 55,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
DC 24 V
Elektrisk anslutning
Anslutningskontakt
Mätvärden
Relativ tryck
Utgående styrsignal
4...20 mA
Mätområde tryck
0...25 bar
Mätområde tryck
0...360 psi
Ström utsignal [Område]
1x 4...20 mA, max. motstånd 500 Ω