22PE-1UD
Termisk energimätare, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h, PN 25
Delar som ingår: genomföring för RJ-anslutningsmodul med klämma, dykrör, isoleringsskal
- Listpris
- 1 180,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
A-22PEM-A01
Isoleringsskal för termisk energimätare, DN 15...25
endast för icke-kondenserande applikationer
ZREV20F
Rörkoppling för EPIV/Energy Valve med utvändig gänga, DN 20, Rp 3/4", G 1"
Verktyg
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-enheter
ZK2-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint
Gatewayer och fältmoduler
Bytesgivarmoduler
Belimo Sensor Range
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Kabel
- Mätvärden
-
- Flöde
- Temperatur
- Utgående styrsignal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Flöde qp
- 2.5
- Kommunikation
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Cloud
- Spänning styrsignal [Område]
- 1x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Medium
- Vatten, vatten med glykol upp till max. 60% vol.
- Ventilstorlek
- 20 mm
- Ventilstorlek
- 3/4 inch