2. Givare/Mätare
  3. Termiska energimätare (TEM)

22PEM-1UC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22PEM-1UC

22PEM-1UC

Termisk energimätare MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m³/h

Delar som ingår: genomföring för RJ-anslutningsmodul med klämma, säkerhetsförsegling med ledning, isoleringsskal

Aktivering av termisk energimätare

Listpris
1 145,00 €
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
  • Produktvideor
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Arkiv

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Isoleringsskal för termisk energimätare, DN 15...25
endast för icke-kondenserande applikationer

Listpris: 24,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Säkerhetstätning med ledning, Sats med 2 st.

Listpris: 22,90 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Genomföring för RJ-anslutningsmodul med klämma

Listpris: 28,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22PEM-A06

A-22PEM-A06

T-stycke, DN 15, M10x1 för extern direkt dykgivare temperatur T1

Listpris: 20,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EXT-EF-15A

EXT-EF-15A

MID tillbehörssats utan passtycke, DN 15

Listpris: 99,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EXT-EF-15B

EXT-EF-15B

MID tillbehörssats med passtycke, DN 15

Listpris: 151,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EXT-EF-15E

EXT-EF-15E

MID tillbehörssats EV, DN 15, G 1/2"

Listpris: 41,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EXT-EF-15G

EXT-EF-15G

Öppna/stäng ventil DN 15 Rp 1/2"

Listpris: 41,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZREV15F

ZREV15F

Rörkoppling för EPIV/Energy Valve med utvändig gänga, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"

Listpris: 14,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Gatewayer och fältmoduler

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Omvandlare M-Bus

Listpris: 388,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Bytesgivarmoduler

R-22PEM-0UC

R-22PEM-0UC

Givarmodul MID termisk energimätare DN 15

Listpris: 586,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post

Thermal energy meter activation

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Kabel
Mätvärden
  • Flöde
  • Temperatur
Utgående styrsignal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Flöde qp
1.5
Kommunikation
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Spänning styrsignal [Område]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Displaytyp
LCD
Medium
Vatten
Ventilstorlek
15 mm
Ventilstorlek
1/2 inch