Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
PI Zonventil (PIQCV), 2-ports, DN 20, Invändig gänga, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 980 l/h, Temperatur på medium -20...120°C [-4...248°F] (med ställdon 2...90°C), Med mätningsportar (P/T-portar)
För optimal energieffektivitet i värmeapplikationer rekommenderar vi att du använder våra passande isoleringsskal.
Lämpligt isoleringsskal finns i tillbehören till denna produkt.
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras
Behöver du en rörkoppling?
Isoleringsskal för ventil C2..QPT-.., DN 20
endast för icke-kondenserande applikationer
Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"
PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) är en tryckoberoende reglerventil som ständigt förser alla värme- eller kylelement med exakt den mängd vatten som behövs.