EXT-H665XP-2500



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
EXT-H665XP-2500

EXT-H665XP-2500

Tryckoberoende sätesventil, 2-ports, DN 65, Fläns, PN 25, ps 1600 kPa, Temperatur på medium 5...140°C [41...284°F]

Ställdonen måste beställas separat. Se elektriska tillbehör.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
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
AVK230A-3

AVK230A-3

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punkts, 150 s, Slag 32 mm, IP54

Listpris: 1 529,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AVK24A-3-TPC

AVK24A-3-TPC

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punkts, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 1 533,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AVK24A-MP-TPC

AVK24A-MP-TPC

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 32 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 1 671,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AVK24A-SR-TPC

AVK24A-SR-TPC

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 1 590,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AVK24A-SZ-TPC

AVK24A-SZ-TPC

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 1 590,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EV230A-TPC

EV230A-TPC

Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 40 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 972,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EV24A-MOD

EV24A-MOD

Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 40 mm, IP54

Listpris: 1 104,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EV24A-MP-TPC

EV24A-MP-TPC

Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 40 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 1 098,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EV24A-SR-TPC

EV24A-SR-TPC

Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 40 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 1 022,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EV24A-TPC

EV24A-TPC

Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 40 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 972,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EVC24A-MF

EVC24A-MF

Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slag 40 mm, IP54

Listpris: 1 195,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EVC24A-SR

EVC24A-SR

Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slag 40 mm, IP54

Listpris: 1 092,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EVC24A-SZ

EVC24A-SZ

Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 40 mm, IP54

Listpris: 1 092,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Portar
2-ports
V'nom [l/s]
7.7
Medium
Vatten, vatten med glykol upp till max. 30% vol.
Temperatur på medium
5...140°C [41...284°F]
Differenstryck, anteckning
För att säkerställa kavitationsfri drift måste det maximala differenstrycket ∆pmax beräknas enligt anvisningarna för projektplanering.