• Vitryssland
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
    • Vitryssland
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
CQD24A-SR



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
CQD24A-SR

CQD24A-SR

Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 15 s, IP40

Listpris
113,00 €
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Ändlägesstopp, för CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 st.

Listpris: 25,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZCQ-C

ZCQ-C

Ändlägesstopp, för CQ..-ställdon
Multipack 5 st.

Listpris: 10,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZCQ-E

ZCQ-E

Axelförlängare CQ

Listpris: 28,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZCQ-W

ZCQ-W

Kapsling täckkåpa CQ, Färg: vit (RAL 9010)

Listpris: 9,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
1 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.3 W
Effektförbrukning för dimensionering
1.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.34 mm²
Styrningstyp
DC 2...10 V
Skyddskategori
IP40