LR24A-SR-TP



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
LR24A-SR-TP

LR24A-SR-TP

Vridande ställdon, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, Terminaler

Listpris
242,00 €
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
0.4 W
Effektförbrukning för dimensionering
3 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler 4 mm² (kabel ø4...10 mm, 4-trådig)
Styrningstyp
DC 2...10 V