LR24A-TP



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
LR24A-TP

LR24A-TP

Vridande ställdon, 5 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 90 s, IP54, Terminaler

Listpris
186,00 €
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
0.2 W
Effektförbrukning för dimensionering
2 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler 4 mm² (kabel ø4...10 mm, 3-trådig)