LRF24-O



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
LRF24-O

LRF24-O

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NO, 4 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54

Listpris
356,00 €
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
5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
7 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²