LRQ24A-SR



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
LRQ24A-SR

LRQ24A-SR

Snabbställdon, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 9 s, IP54

Listpris
390,00 €
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
13 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2 W
Effektförbrukning för dimensionering
23 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Styrningstyp
DC 2...10 V