LRQ24A



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
LRQ24A

LRQ24A

Snabbställdon, 4 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 9 s, IP54

Listpris
390,00 €
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
13 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2 W
Effektförbrukning för dimensionering
23 VA