NRC24A-SR



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NRC24A-SR

NRC24A-SR

Vridande ställdon, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54

Listpris
339,00 €
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
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.4 W
Effektförbrukning för dimensionering
5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Styrningstyp
DC 2...10 V