NRF230A-3



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NRF230A-3

NRF230A-3

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 10 Nm, AC 100...240 V, 3-punkts, 90 s, IP54

Listpris
518,00 €
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
4 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3 W
Effektförbrukning för dimensionering
15 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Styrningstyp
3-punkts