NRFD230A-3-S2



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NRFD230A-3-S2

NRFD230A-3-S2

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 5 Nm, AC 100...240 V, 3-punkts, 35 s, 2x SPDT, IP54

Listpris
544,00 €
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
5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3 W
Effektförbrukning för dimensionering
16 VA
Hjälpbrytare
2x SPDT
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Anslutningshjälpbrytare
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Styrningstyp
3-punkts