SR230A-5



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SR230A-5

SR230A-5

Vridande ställdon, 20 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 90 s, IP54, F05

Listpris
350,00 €
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
3 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.6 W
Effektförbrukning för dimensionering
7 VA