SR230P



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SR230P

SR230P

Vridande ställdon (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 90 s, IP66/67

På grund av materialavbrott kommer RobustLine-kapslingar att tillhandahållas i grått istället för orange.

Allt annat förblir detsamma.

Listpris
516,00 €
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
HH230

HH230

Uppvärmning, med mekanisk hygrostat

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
HT230

HT230

Uppvärmning, med justerbar termostat

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
S2A GR

S2A GR

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg, grå

Listpris: 115,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
3 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.6 W
Effektförbrukning för dimensionering
7 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Skyddskategori
IP66/67
Skyddsklass NEMA
NEMA 4X
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 4X