SR24A-SZ



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SR24A-SZ

SR24A-SZ

Vridande ställdon, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54

Listpris
356,00 €
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
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.4 W
Effektförbrukning för dimensionering
5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Styrningstyp
DC 0.5...10 V