SRD230A



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SRD230A

SRD230A

Vridande ställdon, 16 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 20 s, IP54

Listpris
409,00 €
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
4.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1 W
Effektförbrukning för dimensionering
8 VA