• Success stories
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
    • Success stories
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
SRF24A-5



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SRF24A-5

SRF24A-5

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54, F05

Listpris
588,00 €
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
5.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
7.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Styrningstyp
Öppna/stäng