• Success stories
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
    • Success stories
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
SRF24A-SR



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SRF24A-SR

SRF24A-SR

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54

Listpris
519,00 €
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
4.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
6.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²