SRQ24A



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SRQ24A

SRQ24A

Snabbställdon, 16 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 9 s, IP54

Listpris
538,00 €
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
15 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2 W
Effektförbrukning för dimensionering
26 VA