TRC24A-SR



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
TRC24A-SR

TRC24A-SR

Vridande ställdon, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 15 s, IP54

Listpris
235,00 €
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
CAD-data 2D

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

CAD-data 3D
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
0.4 W
Effektförbrukning för dimensionering
3 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Styrningstyp
DC 2...10 V