TRF24-2-O



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
TRF24-2-O

TRF24-2-O

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NO, 2.5 Nm, AC 24 V, 3-punkts, 90 s, IP42

Listpris
328,00 €
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
AC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
1.3 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.6 W
Effektförbrukning för dimensionering
2.6 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Styrningstyp
3-punkts
Skyddskategori
IP42