2. RetroFIT+
  3. Linjära ventilställdon

RV24A-MF-RE



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
RV24A-MF-RE

RV24A-MF-RE

Linjärt ventilställdon (RetroFIT+), 4500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 50 mm, IP54

Listpris
1 692,00 €
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
ZRV-301

ZRV-301

Distansring för Sauter, slag 50 mm

Listpris: 58,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZRV-302

ZRV-302

Distansring för Siebe, slag 50 mm

Listpris: 54,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZRV-303

ZRV-303

Distansring för Johnson Control, slag 50 mm

Listpris: 27,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZRV-304

ZRV-304

Bricka Sauter för Sauter, slag 50 mm

Listpris: 39,40 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S2A-H

S2A-H

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 144,00 €
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
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 429,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-ställdon, VAV-regulator och HVAC-reglerdon

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
MFT-C

MFT-C

Adapter för serviceverktyg ZTH

Listpris: 363,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 94,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 31,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
6 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
11 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Kraft
4500 N
Styrningstyp
DC 2...10 V
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Lyfthöjd
50 mm
Gångtid (motor)
150 s / 50 mm
Gångtid motor variabel
90...150 s