GMC230S-C2
GMC230S.2A
Vridande ställdon, 40 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Kabel 1 m
- Listpris
- 552,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
Konfigurerade produkter kan inte återbetalas!
Leveranstiderna kan vara längre för produkter med konfiguration.
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
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
för konfigurerbara och kommunicerande enheter
ZK2-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint
Gör så här – Installera GM-ställdon
Gör så här: Installera GM-ställdon
The new GM actuator
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 5.5 W @ 35 s
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.6 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 13 VA @ 35 s
- Hjälpbrytare
- 2x SPST
- Anslutningsförsörjning/styrning
-
Kabel FRNC (halogenfri)
1 m 3x 0.75 mm² [19 AWG] - Anslutningshjälpbrytare
-
Kabel FRNC (halogenfri)
1 m 4x 0.75 mm² [19 AWG] - Vridmoment
- 40 Nm
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Rörelseriktning av motor
- rotation medurs (cw)
- Manuell förbikoppling
- Med lateral spak, kan låsas
- Vridvinkel
- 95°
- Gångtid (motor)
- 35 s / 90°
- Gångtid motor variabel
- 35...150 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling reversibel 12...26.7 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Omgivningstemperatur
- -30...55°C [-22...131°F]