LMQ24A-VST



LMQ24A-VST

Vridande ställdon för VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54, 1729

Endast tillgänglig via tillverkare av VAV-boxar

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

Detaljer

Specifikationer

Effektförbrukning (i drift)
13 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
2.5 s / 90°
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 8...26.7 mm
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
Modulerande
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
4 Nm
Vridriktning (motor)
1729
Vridvinkel
95