3. Belimo Energy Valve™

EV125F+BAC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
EV125F+BAC

EV125F+BAC

Elektr. 2-port PI-CCV Belimo energiventil (Belimo Energy Valve™), AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 125, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 31 l/s, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F], Glykolövervakning

Listpris
9 160,00 €
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Arkiv

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Förlängning för ventilhals för kulventil DN 65...150, för vridspjällventiler upp till DN 80

Listpris: 191,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Genomföring för RJ-anslutningsmodul
Multipack 50 st.

Listpris: 410,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZR24-F05

ZR24-F05

Ventilhalsuppvärmning fläns F05 (30 W)

Listpris: 119,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 101,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Energy Valve™ – Referens: Bouygues Construction, Guyancourt, Frankrike

Först i världen: ett renoveringsprojekt får tredubbel certifiering. 
Bouygues satte upp denna tredubbla certifiering som en av målsättningarna under planeringsfasen. Bland annat utvecklades ett innovativt luftkonditioneringssystem med variabelt kylmedelsflöde (VRF). Belimo Energy Valve™ spelar en central roll i hela projektet.
 

Spela upp Dela via e-post

Multifunktionella Belimo Energy Valve™

Transparent energiövervakning med Belimo Cloud.
• Snabb och precis dimensionering och enkel igångkörning
• Sparar energi genom automatisk och permanent hydraulisk balansering
• Rätt vattenvolym trots ändringar i differenstrycket och dellastförhållanden
• Effektiv drift garanteras genom Delta-T Management

Spela upp Dela via e-post

Belimo Energy Valve™ – Referens: Citizen Plaza, Nashville, USA

Problemet med lågt delta T är ett vanligt och kostsamt problem i många stora anläggningar världen över. Just det problemet hade JLL, fastighetsbyrån som förvaltar delstaten Tennessees statliga kontorsbyggnader, tills de installerade Belimo Energy Valve™.

Spela upp Dela via e-post

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Spela upp Dela via e-post

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Spela upp Dela via e-post

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Spela upp Dela via e-post

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
2-ports
V'nom [l/s]
31
Justerbar flödeshastighet
30...100 % av V'nom
Medium
Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
Temperatur på medium
-10...120°C [14...248°F]
Avstängningstryck
690 kPa
Flödeskarakteristik {Verktyg}
Effektlinjär
Läckagehastighet {Verktyg}
Luftbubbeltät, läckage A
Röranslutning
Fläns

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
7 W
Effektförbrukning (i viloläge)
5 W
Effektförbrukning för dimensionering
11 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Anslutning Ethernet
RJ45-uttag
Styrningstyp
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
  • Moln
Skyddskategori
IP40