H550B/SV24A-TPC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H550B/SV24A-TPC

H550B/SV24A-TPC

Sätesventil, 3-ports, DN 50, Utvändig gänga, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]
Linjärt ventilställdon, 1500 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdon levererat separat

Listpris
1 194,00 €
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
EXT-SU-ZR4550M

EXT-SU-ZR4550M

Rörkoppling, Utvändig gänga DN 50, G 2 3/4"

Listpris: 224,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZH4550

ZH4550

Rörkoppling för sätesventil med utvändig gänga DN 50 Rp 2"

Listpris: 39,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZH550

ZH550

Blindplugg för sätesventil med utvändig gänga DN 50

Listpris: 29,60 €
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
Listpris: 152,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Ventilhalsuppvärmning för LV.., NV.., SV.. ställdon

Listpris: 147,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
3-ports
Kvs
40 m³/h
Medium
Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
Temperatur på medium
-10...120°C [14...248°F]
Anteckning om temperatur på medium
Vid en vätsketemperatur på -10...2°C behövs en spindelvärmare.
Avstängningstryck
550 kPa
Flödeskarakteristik {Verktyg}
A – AB: effektlinjär; B – AB: linjär
Läckagehastighet {Verktyg}
A – AB: max. 0,05 % av Kvs-värdet; B – AB: max. 1 % av Kvs-värdet
Röranslutning
Utvändig gänga

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler med kabel 1 m, 3x 0.75 mm², Terminal 4 mm²
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts