2. Givare/Mätare
  3. Kanalgivare (Luft)

01APS-101



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
01APS-101

01APS-101

Differentialtryckbrytare, 200...1000 Pa, Brytare

Delar som ingår: PVC-rör 2 m, 2x kanalanslutningar (plast), skruvar

Listpris
38,70 €
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
  • Produktvideor
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
A-22AP-A05.1

A-22AP-A05.1

Kanalanslutningssats för 01APS-..
Multipack 50 st.

Listpris: 190,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22AP-A06

A-22AP-A06

Monteringskonsol L-form för 01APS-.., Metall

Listpris: 6,40 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22AP-A07

A-22AP-A07

Monteringskonsol S-form för 01APS-.., Metall

Listpris: 6,40 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22AP-A09.1

A-22AP-A09.1

Kanalanslutning, L 80 mm, för 01APS-..
Multipack 90 st.

Listpris: 82,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

A-22AP-A11.1

A-22AP-A11.1

Kabelgenomföring, M20x1.5, för 01APS-..
Multipack 10 st.

Listpris: 30,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
Differenstryck
Utgående styrsignal
Brytare
Mätområde tryck
200...1000 Pa
Mätområde tryck
0.80...4.00 inch WC
Utgående styrsignal tryckbrytare, anteckning
Kontaktströmstyrka max. 1,0 A / AC 250 V