3. Kanalgivare (Luft)

01APS-104.1



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
01APS-104.1

01APS-104.1

Differentialtryckbrytare, 500...2500 Pa, Brytare
Multipack 45 st.

Leveransinnehållet omfattar olika differenstryckbrytare utan tillbehör. Ytterligare anslutningsmaterial krävs för installation. Inkludera A-22AP-A05.1 i beställningen! Se ”Mekaniska tillbehör”

Listpris
1 278,00 €
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
A-22AP-A05.1

A-22AP-A05.1

Kanalanslutningssats för 01APS-..
Multipack 50 st.

Listpris: 190,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22AP-A06

A-22AP-A06

Monteringskonsol L-form för 01APS-.., Metall

Listpris: 6,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22AP-A07

A-22AP-A07

Monteringskonsol S-form för 01APS-.., Metall

Listpris: 6,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

A-22AP-A11.1

A-22AP-A11.1

Kabelgenomföring, M20x1.5, för 01APS-..
Multipack 10 st.

Listpris: 29,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
Differenstryck
Utgående styrsignal
Brytare
Mätområde tryck
500...2500 Pa
Mätområde tryck
2.00...10.00 inch WC
Utgående styrsignal tryckbrytare, anteckning
Kontaktströmstyrka max. 1,0 A / AC 250 V