2. Givare/Mätare
  3. Utomhusgivare (luft)

01UT-1A0X



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
01UT-1A0X

01UT-1A0X

Utomhusgivare temperatur passiv, Pt100, Extern givare, Sondlängd 25 mm, Sonddiameter 6 mm

Delar som ingår: monteringsplatta, dymlingar, skruvar

Listpris
58,20 €
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.

Listpris: 44,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
Temperatur
Utgående styrsignal
Pt100
Utgående styrsignal passiv temperatur
Pt100
Sondlängd
25 mm