2. Givare/Mätare
  3. Kanalgivare (Luft)

20DTS-1P5



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
20DTS-1P5

20DTS-1P5

Frysvakt med startfunktion aktiv, Brytare, 0...10 V, 0...15°C, Kapillär 6 m, Automatisk eller manuell återställning, LED

Delar som ingår: monteringsfläns med 6 monteringsfästen

Listpris
408,00 €
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
  • Produktvideor
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
A-22D-A08

A-22D-A08

Monteringssats, med 6 hållbyglar

Listpris: 15,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22D-A12

A-22D-A12

Monteringsfläns för frostskydd 20DTS-.., Plast

Listpris: 25,40 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 24 V
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
  • Temperatur
  • Frost
Utgående styrsignal
  • Brytare
  • 0...10 V
Mätområde temperatur
  • 0...15°C [32...59°F]
  • Standardinställning: 5°C [41°F]
Utgående styrsignal temperatur brytare, anteckning
Max. kopplingsström 6(2) A @ AC 230 V / 6 A @ DC 24 V
Utgående styrsignal aktiv, anteckning
  • Temperaturgivare: 0...10 V (≙ 0...15°C)
  • Ventilstyrning: 0...10 V (max. 1 mA)
Displaytyp
LED