• RetroFIT+ Product Replacement Tool
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success Stories
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
    • Produktsäkerhet
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
    • RetroFIT+ Product Replacement Tool
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success Stories
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
    • Produktsäkerhet
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
  2. Givare/Mätare
  3. Kanalgivare (Luft)

22ADP-164L



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22ADP-164L

22ADP-164L

Differenslufttrycksgivare, -100...2500 Pa, aktiv, BACnet, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Delar som ingår: monteringsplatta, PVC-rör 2 m, 2 kanalanslutningar (plast), skruvar, extra förskruvning

Listpris
314,00 €
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
  • Produktvideor
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner

Arkiv
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
A-22AP-A02

A-22AP-A02

Kanalanslutning, L 21 mm, metall, Slanganslutning ø 5 mm

Listpris: 9,70 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22AP-A04

A-22AP-A04

Kanalanslutning, L 81 mm, metall, Slanganslutning ø 5 mm

Listpris: 12,90 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22AP-A08

A-22AP-A08

Kanalanslutningssats, PVC-rör 2 m, 2x kanalanslutning (plast) för 22ADP-..

Listpris: 6,90 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.

Listpris: 44,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22G-A02.1

A-22G-A02.1

Anslutningsadapter flexrör, M20, för förskruvning 2x 6 mm
Multipack 10 st.

Listpris: 45,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22G-A25.1

A-22G-A25.1

Förskruvning för kabeldiameter ø6.1...8.0 mm, Multipack 10 st.

Listpris: 30,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22G-A26.1

A-22G-A26.1

Förskruvning för kabeldiameter ø6.1...8.0 mm, Multipack 10 st.

Listpris: 67,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphoneapp för enkel igångkörning, konfiguration och underhåll (endast Android), fungerar endast med Bluetooth-dongel A-22G-A05, Tillgänglig i Nordamerika, Europeiska unionen, Eftastater och Storbritannien

För gratis nedladdning
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth-dongel för appen Belimo Duct Sensor Assistant, certifierad och tillgänglig i Nordamerika, Europeiska unionen, Eftastater och Storbritannien

Listpris: 213,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
  • Differenstryck
  • Volymetriskt flöde
Utgående styrsignal
  • BACnet
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Mätområde tryck
-100...2500 Pa
Mätområde tryck
-0.4...10 inch WC
Kommunikation
BACnet MS/TP
Spänning styrsignal [Område]
2 x 0...5 V, 0...10 V, Min. motstånd 10 kΩ
Utgående styrsignal aktiv, anteckning
Uteffekt 0...5/10 V valbar med brytare
Displaytyp
LCD