22ADP-186B
Differenslufttrycksgivare, 0...7000 Pa, Autonollpunkt, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD
Delar som ingår: monteringsplatta, PVC-rör 2 m, 2 kanalanslutningar (plast), skruvar
- Listpris
- 351,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
A-22AP-A04
Kanalanslutning, L 81 mm, metall, Slanganslutning ø 5 mm
A-22AP-A08
Kanalanslutningssats, PVC-rör 2 m, 2x kanalanslutning (plast) för 22ADP-..
Elektriska tillbehör
A-22G-A01.1
Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.
Verktyg
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphoneapp för enkel igångkörning, konfiguration och underhåll (endast Android), fungerar endast med Bluetooth-dongel A-22G-A05, Tillgänglig i Nordamerika, Europeiska unionen, Eftastater och Storbritannien
A-22G-A05
Bluetooth-dongel för appen Belimo Duct Sensor Assistant, certifierad och tillgänglig i Nordamerika, Europeiska unionen, Eftastater och Storbritannien
Belimo Sensor Range
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
- Differenstryck
- Utgående styrsignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 4...20 mA
- Mätområde tryck
- 0...7000 Pa
- Mätområde tryck
- 0...28 inch WC
- Spänning styrsignal [Område]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, Min. motstånd 10 kΩ
- Ström utsignal [Område]
- 1x 4...20 mA, max. motstånd 500 Ω
- Utgående styrsignal aktiv, anteckning
- Uteffekt 0...5/10 V valbar med brytare
- Displaytyp
- LCD