• RetroFIT+ Product Replacement Tool
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success Stories
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
    • Produktsäkerhet
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
    • RetroFIT+ Product Replacement Tool
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success Stories
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
    • Produktsäkerhet
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
  2. Givare/Mätare
  3. Kanalgivare (Luft)

22DTH-13M



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22DTH-13M

22DTH-13M

Kanalgivare fukt/temperatur aktiv, 4...20 mA, Sondlängd 140 mm, Sonddiameter 19.5 mm

Delar som ingår: monteringsfläns

Listpris
254,00 €
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
  • Produktvideor
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Reservfilter sensorrörspets, stålnät, Rostfritt stål

Listpris: 9,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.

Listpris: 44,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Hur man installerar en 22DT..-givare

• Gängse monteringshjälp ingår

• Snabb installation

• Effektiv igångkörning

• Högt skydd tack vare IP65-/NEMA 4X-kapsling

Spela upp Dela via e-post

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post

How-To: Installing duct IAQ sensors

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
DC 24 V
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
  • Temperatur
  • Fukt
Utgående styrsignal
4...20 mA
Mätområde fukt
0...100% RH
Ström utsignal [Område]
2x 4...20 mA, max. motstånd 500 Ω
Sondlängd
140 mm