2. Givare/Mätare
  3. Termiska energimätare (TEM)

22PE-1UD



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22PE-1UD

22PE-1UD

Termisk energimätare, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h, PN 25

Delar som ingår: genomföring för RJ-anslutningsmodul med klämma, dykrör, isoleringsskal

Listpris
1 180,00 €
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
  • Produktvideor
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Arkiv

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar
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
A-22PE-A02

A-22PE-A02

T-stycke med dykrör, DN 20

Listpris: 40,40 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Dykrör Rostfritt stål, 80 mm, G 1/2", SW27

Listpris: 50,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Isoleringsskal för termisk energimätare, DN 15...25
endast för icke-kondenserande applikationer

Listpris: 24,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Genomföring för RJ-anslutningsmodul med klämma

Listpris: 28,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZREV20F

ZREV20F

Rörkoppling för EPIV/Energy Valve med utvändig gänga, DN 20, Rp 3/4", G 1"

Listpris: 21,60 €
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
För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 33,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Gatewayer och fältmoduler

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Omvandlare M-Bus

Listpris: 388,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Bytesgivarmoduler

R-22PE-0UD

R-22PE-0UD

Givarmodul termisk energimätare DN 20

Listpris: 524,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Kabel
Mätvärden
  • Flöde
  • Temperatur
Utgående styrsignal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Flöde qp
2.5
Kommunikation
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • Cloud
Spänning styrsignal [Område]
1x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Medium
Vatten, vatten med glykol upp till max. 60% vol.
Ventilstorlek
20 mm
Ventilstorlek
3/4 inch