2. Givare/Mätare
  3. Termiska energimätare (TEM)

22PEM-1UF



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22PEM-1UF

22PEM-1UF

Termisk energimätare MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h, PN 25

Delar som ingår: genomföring för RJ-anslutningsmodul med klämma, säkerhetsförsegling med ledning, isoleringsskal

Aktivering av termisk energimätare

Listpris
1 556,00 €
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
Arkiv
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
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Isoleringsskal för termisk energimätare, DN 32...50
endast för icke-kondenserande applikationer

Listpris: 26,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Säkerhetstätning med ledning, Sats med 2 st.

Listpris: 22,90 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Genomföring för RJ-anslutningsmodul med klämma

Listpris: 28,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22PEM-A09

A-22PEM-A09

T-stycke, DN 32, M10x1 för extern direkt dykgivare temperatur T1

Listpris: 45,40 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EXT-EF-32A

EXT-EF-32A

MID tillbehörssats utan passtycke, DN 32

Listpris: 342,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EXT-EF-32B

EXT-EF-32B

MID tillbehörssats med passtycke, DN 32

Listpris: 436,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EXT-EF-32E

EXT-EF-32E

MID tillbehörssats EV, DN 32, G 1 1/4"

Listpris: 186,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EXT-EF-32G

EXT-EF-32G

Öppna/stäng ventil DN 32 Rp 1 1/4"

Listpris: 119,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZREV32F

ZREV32F

Rörkoppling för EPIV/Energy Valve med utvändig gänga, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"

Listpris: 50,60 €
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
Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 33,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Gatewayer och fältmoduler

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Omvandlare M-Bus

Listpris: 388,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Bytesgivarmoduler

R-22PEM-0UF

R-22PEM-0UF

Givarmodul MID termisk energimätare DN 32

Listpris: 688,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post

Thermal energy meter activation

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Kabel
Mätvärden
  • Flöde
  • Temperatur
Utgående styrsignal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Flöde qp
6
Kommunikation
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Spänning styrsignal [Område]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Displaytyp
LCD
Medium
Vatten
Ventilstorlek
32 mm
Ventilstorlek
1 1/4 inch